(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軌道對應端子台 DT系列【包裝數為50】

TERMINAL BLOCK TERMINAL

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DT-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DT-15
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為50

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
極數(極) 1 螺絲尺寸 M3.5 傳輸數 1對1
額定電流(JIS)(A) 15 端子間距(mm) 8 護蓋(附屬)
銘板(附屬) 跳線 上突螺絲式
規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC660 尺寸 長度(mm) 46
尺寸 寬度(mm) 8 尺寸 厚度(mm) 53

軌道對應端子台 DT系列的型號DT-15頁面。
記載關於型號DT-15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767