(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

組端子台 BT系列

TERMINAL BLOCK TERMINAL

組端子台 BT系列

本產品為直接安裝型組端子台系列,直接使用軌道式的超上突式端子台BT系列的中間板,並追加直接安裝用的側板與軸。
【特長】
・採用防螺絲脫落的上突螺絲式。
・所有類型標準配備銘牌、軸。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BT-201G-8P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BT-201G-8P
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
極數(極) 8 螺絲尺寸 M4 傳輸數 1對1
額定電流(JIS)(A) 20 特徵 耐油・耐熱・耐藥品・阻燃性 端子間距(mm) 10.5
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線
上突螺絲式 規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC600
尺寸 長度(mm) 33 尺寸 寬度(mm) 103.5 尺寸 厚度(mm) 28

組端子台 BT系列的型號BT-201G-8P頁面。
記載關於型號BT-201G-8P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767