(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ATK組端系列【包裝數為1~30】 (型號表)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

ATK組端系列

本產品為直接安裝型組端子台系列,直接使用軌道式的上突螺絲式端子台ATK、ATJK系列的中間板,並追加直接安裝用的側板與軸。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ATJK-10-21P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ATJK-10-21P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
特徵 端子間距
(mm)
跳線 上突螺絲式 結線用螺絲 額定電壓
(V)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
11天~ 21M3208長螺絲AC/DC66035.519136.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
傳輸數 1對1 護蓋(附屬) 銘板(附屬)
規格 JIS

ATK組端系列的型號ATJK-10-21P頁面。
記載關於型號ATJK-10-21P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ATJK-10-13P
ATJK-10-14P
ATJK-10-15P
ATJK-10-22P
ATJK-10-23P
ATJK-10-24P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
特徵 端子間距
(mm)
跳線 上突螺絲式 結線用螺絲 額定電壓
(V)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
11天~ 13M3208長螺絲AC/DC66035.512736.3
4天~ 14M3208長螺絲AC/DC66035.513536.3
11天~ 15M3208長螺絲AC/DC66035.514336.3
11天~ 22M3208長螺絲AC/DC66035.519936.3
11天~ 23M3208長螺絲AC/DC66035.520736.3
11天~ 24M3208長螺絲AC/DC66035.521536.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767