(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品為直接安裝型組端子台系列,直接使用軌道式的上突螺絲式端子台ATK、ATJK系列的中間板,並追加直接安裝用的側板與軸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ATJK-20-13P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
結線方式 | 螺絲 | 安裝方式 | 直接安裝 | 零件/完成品 | 組裝完成品 |
---|---|---|---|---|---|
傳輸數 | 1對1 | 護蓋(附屬) | 有 | 銘板(附屬) | 有 |
規格 | JIS |
ATK組端系列的型號ATJK-20-13P頁面。
記載關於型號ATJK-20-13P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ATJK-10-13P |
ATJK-10-14P |
ATJK-10-15P |
ATJK-20-14P |
ATJK-20-15P |
ATJK-20-16P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極數 (極) | 螺絲尺寸 | 額定電流(JIS) (A) | 特徵 | 端子間距 (mm) | 跳線 | 上突螺絲式 | 結線用螺絲 | 額定電壓 (V) | 尺寸 長度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 13 | M3 | 20 | 無 | 8 | 可 | 有 | 長螺絲 | AC/DC660 | 35.5 | 127 | 36.3 | ||
4天~ | 14 | M3 | 20 | 無 | 8 | 可 | 有 | 長螺絲 | AC/DC660 | 35.5 | 135 | 36.3 | ||
11天~ | 15 | M3 | 20 | 無 | 8 | 可 | 有 | 長螺絲 | AC/DC660 | 35.5 | 143 | 36.3 | ||
11天~ | 14 | M4 | 40 | 無 | 10 | 可 | 有 | 長螺絲 | AC/DC660 | 35.5 | 163 | 36.3 | ||
11天~ | 15 | M4 | 40 | 無 | 10 | 可 | 有 | 長螺絲 | AC/DC660 | 35.5 | 173 | 36.3 | ||
11天~ | 16 | M4 | 40 | 無 | 10 | 可 | 有 | 長螺絲 | AC/DC660 | 35.5 | 183 | 36.3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策