(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自由軌道 多功能強化系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

自由軌道 多功能強化系列

將旋轉螺母置於內側,全新設計的多功能強化DIN軌道。
【特長】
・內側插入自由螺母,軌道中心也可安裝零件
・不對應DIN軌道的零件也可安裝至同一軌道
・DIN軌道型端子台及小型端子台(東技RT系列、春日TR系列)皆可安裝至同一軌道
・藉由使用AC底座或NF底座,即可安裝任何零件
・藉由獨特的形狀加大扭轉強度,即使使用長版也不會產生位移。重物零件也可穩定安裝
【用途】
・控制箱、配電箱、隔間

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DA-201

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

自由軌道強化多功能型:相關圖像

DIN軌道多功能強化型(DA-201)詳情

自由軌道強化多功能型:相關圖像

 

尺寸圖(DA-201)

 

  • 長度:1,000mm
  • 單重:249g

特長

  • 材質:鋁合金、陽極處理加工。
  • 不對應DIN軌道的零件也可安裝至同一軌道。
  • DIN軌道型端子台及小型端子台(東技RT系列、春日TR系列)皆可安裝至同一軌道。
  • 藉由使用AC底座或NF底座,即可安裝任何零件。
  • 藉由獨特的形狀加大扭轉強度,即使使用長版也不會產生位移。重物零件也可穩定完成安裝。
  • 安裝孔間距為25mm、符合線槽孔間距50mm,設計輕鬆。
型號
DA-201
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 凹形・軌道 長度(mm) 1000 寬度(mm) 35
材質 鋁合金 表面加工 陽極處理加工

自由軌道 多功能強化系列的型號DA-201頁面。
記載關於型號DA-201之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767