(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・供應AC風扇交流電源(AC)的電源線。
・電源線前端為導線。
・厚□160×51mm用。
型號 |
---|
489-086-L10 |
489-1618-L28 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電源線長度 (mm) | 規格 | 特徵 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1000 | UL/CSA | 直型 | ||
4天~ | 2800 | PSE | - |
Loading...
種類 | 插頭電源線 | 對應框架尺寸(mm) | □160 | 厚度(mm) | 51 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策