(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

護指 DC風扇 □36~□150mm用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109-1050
109-1051
109-1052
109-1065
109-149
109-149E
109-719
109-719H
109-722
109-723
型號數量折扣標準
出貨日
對應框架尺寸
(mm)
安裝處 表面處理
4天~ □36排出/吸入側兼用鍍鎳鉻(銀色)
11天~ □150排出/吸入側兼用鍍鎳鉻(銀色)
4天~ □150排出側鍍鎳鉻(銀色)
4天~ □38排出/吸入側兼用鍍鎳鉻(銀色)
4天~ □52排出側鍍鎳鉻(銀色)
4天~ □52排出/吸入側兼用鍍鎳鉻(銀色)
4天~ □140排出/吸入側兼用鍍鎳鉻(銀色)
4天~ □140排出/吸入側兼用陽離子電鍍塗裝(黑色)
4天~ □127排出/吸入側兼用鍍鎳鉻(銀色)
11天~ □127排出側鍍鎳鉻(銀色)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 護指

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767