(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插座用蓋板 扭鎖型60A用(軸套直徑φ70.5)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

嵌入式插座用蓋板 扭鎖型60A用的規格

461A外觀

461A外觀

  • 材質:牢固且非常輕量,耐腐蝕性優異的美觀鋁合金
  • 單重:42.0g
  • 備註:蓋板表面有鬆開、鎖緊標示
 

 

(單位:mm)

 

461A尺寸圖

461A尺寸圖

 
461N外觀

461N外觀

  • 材質:為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異的工程塑膠(尼龍製)
  • 本體阻燃性:為不含有害物質的阻燃(UL94V-0)
  • 單重:24.1g

 

(單位:mm)

 

461N尺寸圖

461N尺寸圖

461N-200外觀

461N-200外觀

  • 材質:為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異的工程塑膠(尼龍製)
  • 本體阻燃性:為不含有害物質的阻燃(UL94V-0)
  • 單重:25.0g
  • 電壓標示:有
  • 備註:蓋板表面有200V(藍)、鎖緊標示

 

(單位:mm)

 

461N-200尺寸圖

461N-200尺寸圖

461N-400外觀

461N-400外觀

  • 材質:為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異的工程塑膠(尼龍製)
  • 本體阻燃性:為不含有害物質的阻燃(UL94V-0)
  • 單重:25.0g
  • 電壓標示:有
  • 備註:蓋板表面有400V(紅)、鎖緊標示
 

 

(單位:mm)

 

461N-400尺寸圖

461N-400尺寸圖

461S外觀

461S外觀

  • 材質:硬度強,具備耐腐蝕性、耐火性等特性的不鏽鋼
  • 單重:44.7g
  • 備註:蓋板表面有PULL、LOCK標示

※安裝嵌入式插座及蓋板時,請注意使用螺絲或鎖緊扭力。

 

(單位:mm)

 

461S尺寸圖

461S尺寸圖

型號
461A
461N
461N-200
461N-400
461S
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼 材質 表面顯示內容 全長(L)
(mm)
6天~ 474-0700新金(鋁)鬆開⇔鎖緊120
6天~ -尼龍120
6天~ -尼龍200V,→鎖定120
6天~ -尼龍400V,→鎖定120
4天~ -不鏽鋼PULL⇔LOCK115

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 適用對象嵌入式插座形狀 扭鎖型60A(φ70.5) 嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm) 62
安裝嵌入式插座數(個) 1 適用箱 2處用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767