(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

露出型開關盒

露出型開關盒


【特長】
・可安裝嵌入型插座的1插座用、2插座用露出型開關盒。
・1插座用、2插座用皆可直接使用VE管22尺寸配管。
・1插座用產品附可安裝尺寸16的套筒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OSB0100
OSB0200
型號數量折扣標準
出貨日
適用插座 單位重量
(g)
7天~ 扭鎖型15A、20A、30A、平刃型15A、20A125.00附套筒 x 1個
7天~ 扭鎖型15A、20A、平刃型15A、20A183.00附2號連結器 × 1個

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 包裝數量(個) 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767