(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 平刃型 15A、20A

插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 平刃型 15A、20A

包含平刃型嵌入式插座在內,可對應各種嵌入式插座的插座用蓋板。
【特長】
・扭鎖型、箝止型也可對應。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插座用蓋板 平刃型15A/20A φ34.5(直徑34.5mm)用的規格範例

8071N

8071N 示意圖

8071N 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

1101N 示意圖

尺寸圖

  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0

【備註】

  • 工程塑膠(尼龍製)
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 平刃型嵌入式插座用蓋板。也可對應扭鎖型、箝止型。
  • 為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異,且不含有害物質的阻燃(UL94 V-0)規格尼龍樹脂製。

8071N-100

8071N-100 示意圖

8071N-100 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0

【備註】

  • 工程塑膠(尼龍製)
  • 有100V標示(黃色)
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有電壓標示(100V)的平刃型嵌入式插座用蓋板。也可對應扭鎖型、箝止型。
  • 為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異,且不含有害物質的阻燃(UL94 V-0)規格尼龍樹脂製。

8071N-200

8071N-200 示意圖

8071N-200 示意圖

規格

尺寸圖

尺寸圖

  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0

【備註】

  • 工程塑膠(尼龍製)
  • 有200V標示(藍色)
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有電壓標示(200V)的平刃型嵌入式插座用蓋板。也可對應扭鎖型、箝止型。
  • 為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異,且不含有害物質的阻燃(UL94 V-0)規格尼龍樹脂製。
型號
7071S
8071A
8071N
8071N-100
8071N-200
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 材質 嵌入式插座安裝間距(ℓ)
(mm)
表面顯示內容 全長(L)
(mm)
4天~ 不鏽鋼60.5115
4天~ 新金(鋁)101120
4天~ 尼龍101120
6天~ 尼龍101100V120
6天~ 尼龍101200V120

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 適用對象嵌入式插座形狀 平刃型15A/20A(φ34.5) 安裝嵌入式插座數(個) 1
適用箱 1處用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767