(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝於未使用時的100A防水型電線連結器本體,以保持防水性能的防水蓋。
【特長】
・材質為耐候性優異的氯丁橡膠製。
・附有不鏽鋼製球鏈,可安裝於器具的圓形帶、螺絲。
【用途】
・防止灰塵等進入未使用時的插入孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
100A防水型電線連結器本體與WK100示意圖
WK100安裝狀態示意圖
將WK安裝於60A嵌入式插座,以及將WK100安裝於100A法蘭插座,即可防止灰塵在未使用時進入插入孔(非防水規格)。
【WK100】
【WK】
【WK30】
(單位:mm)
WK30/WK/WK100尺寸圖
型號 | 適用電線連結器本體 | 適用插座 |
---|---|---|
WK30 | 3314RW-L5、3324RW-L6、3324RW、3364RW、4324RW、4324RW-L15、4364RW | - |
WK | 3624RW、3664RW、4624RW、4664RW | 3620、3660、4620、4660 |
WK100 | 31024RW、31064RW、41024RW、41064RW | 31026、31066、41026、41066 |
Loading...
種類 | AC插座・插頭相關零件(其他) | 顏色 | 黑 | 包裝數量(個) | 1 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策