(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型蓋板(防塵、噴射型)防水圓蓋

防水型蓋板(防塵、噴射型)防水圓蓋

可使用於防水型蓋板及法蘭INLET的黃銅製護蓋。
【特長】
・防水型蓋板(防塵、噴射型)。
・防水型法蘭INLET(防塵、噴射型)。
・用以覆蓋15A等插頭及電線連結器本體的黃銅製護蓋。
【用途】
・將電線穿過防水圓蓋後,與插頭等器具結線再使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

防水圓蓋規格

插入插頭或電線連結器本體後,鎖緊於防水型蓋板及防水型法蘭INLET並密封,即可具有IP65(防塵、噴流型)的性能。

  • ※ 「W801-3」為W801-2專用的防水圓蓋。

W701-3/W501-3防水圓蓋形狀尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(W701-3)

W701-3尺寸圖

【W701-3】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適用產品
  • 單重:304.5g
  • 備註:適用插頭:本體部分尺寸φ57(直徑57mm)×80mm以下
  • 適用電線完成外徑φ13~23(外徑13~23mm)

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(W501-3)

W501-3尺寸圖

【W501-3】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適用產品
  • 單重:170.8g
  • 備註:適用插頭:本體部分尺寸φ44(直徑44mm)×60mm以下
  • 尺寸:L=96/l=66
  • 適用電線完成外徑φ10~15(外徑10~15mm)
型號
W501-3
W701-3
W901-3
型號數量折扣標準
出貨日
防水圓蓋適用產品
4天~ W501-2、W502-2專用
4天~ W701-2、防水型法蘭INLET(防塵、噴射型)20A、30A專用
6天~ W901-2、防水型法蘭INLET(防塵、噴射型)20A、30A專用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767