(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

空白蓋板 1插座用盒用(不鏽鋼製、新金製)

空白蓋板 1插座用盒用(不鏽鋼製、新金製)

用於覆蓋已拆下器具的插座盒體或牆面上不再需要的孔洞的蓋板。
【特長】
・硬度強,具備耐腐蝕性/耐火性等特性的不鏽鋼製。
【用途】
・用於牆面上嵌入式插座的護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

空白蓋板 1插座用盒用規格

 

(單位:mm)

 

K41S(不鏽鋼製)尺寸圖

K41S(不鏽鋼製)尺寸圖

關於蓋板的材質與特長

【工程塑膠】

  • 為耐熱性/耐油性/耐磨耗性/耐藥品性/耐電痕性優異的尼龍樹脂製。
  • 與金屬製蓋板不同,不導電。此外,本產品為不含有害物質的阻燃材料【UL94 V-0】規格,且兼備自熄性,因此可保持高等級的安全性。
  • 由於各額定電壓分別有100V(黃色)、200V(藍色)、400V(紅色)的標示,因此最適合用於安全至上的工廠或建設現場、電腦室等需要標示電壓的場所。

【不鏽鋼】

  • 蓋板採用不鏽鋼材料,除了硬度強外,還具備耐腐蝕性/耐火性等特性。

【新金】

  • 堅固且非常輕量,耐腐蝕性優異的美觀鋁合金製。四個角落帶有圓弧的時尚蓋板。
型號
K41S
K1041A
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 材質 全長(L)
(mm)
4天~ 不鏽鋼115
4天~ -新金(鋁)120

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 適用箱 1處用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767