(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3吋腳輪 B3系列/2吋腳輪 B5系列 不鏽鋼輪架

3吋腳輪 B3系列/2吋腳輪 B5系列 不鏽鋼輪架

・【車輪特性】PP:抗潮濕、耐腐蝕,磨耗性略低於尼龍,但價格更實惠
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工作桌、倉儲物流設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • PP輪因本身無彈性,製造及運送過程中表面可能會有少許刮痕,為正常現象,不影響使用
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
B3BS-W-#304
B3SW-W-#304
B5BS-W-#304
B5SW-W-#304
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪徑 G
(φ)
4天 1098附活動剎車75
4天 109875
4天 1074附活動剎車50
4天 107450

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00
容許荷重(daN) 80 車輪材質 聚丙烯 金屬零件材質 不銹鋼
安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長邊 B(mm) 55 安裝孔間距 短邊 A(mm) 42
底板長 E(mm) 70 底板寬 D(mm) 58 車輪寬(mm) 25
用途 工場設備 偏心距 F(mm) 28 安裝孔徑 P 8.5
車輪顏色 白色 輪架材質 SUS304 輪框材質 無輪框
其他配件 使用軸承 粉末管

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767