(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】高彈性、高荷重、耐磨損
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車等
型號 |
---|
HO415BF-HA |
HO415BS-HA |
HO415FX-HA |
HO415SW-HA |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 剎車 | 偏心距 F (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 42 | ||
4天 | 平板式活動 | 附活動剎車 | 42 | ||
4天 | 平板式固定 | 無 | - | ||
4天 | 平板式活動 | 無 | 42 |
Loading...
種類 | 腳輪 | 安裝高度 H(mm) | 138 | 荷重範圍(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
容許荷重(daN) | 300 | 車輪材質 | 橡膠 | 金屬零件材質 | 鐵 |
安裝孔種類 | 長圓孔 | 安裝孔間距 長邊 B(mm) | 85 | 安裝孔間距 短邊 A(mm) | 70 |
底板長 E(mm) | 115 | 底板寬 D(mm) | 105 | 車輪徑 G(φ) | 100 |
車輪寬(mm) | 38 | 用途 | 工場設備 | 安裝孔徑 P | 12×20 |
輪架材質 | 沖壓鐵 | 輪架表面處理 | 鍍鉻 | 輪框材質 | 鋁合金 |
其他配件 | 鐵輪蓋 | 使用軸承 | 6202×2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策