(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用法蘭通過螺栓將外筒固定在支撐座上,因裝配簡單,最適合用在支撐座上。使用在加工鍵槽有變形的危險或是支撐座的寬度比較狹小的場合,能完全地防止配合部份產生的旋轉方向間隙。
需要配管、配線、排氣或減輕重量的地方,可使用中空花鍵軸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SLF006T2NNH-[60-500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF006T2NNS-[60-500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF008T2NNH-[60-500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF008T2NNS-[60-500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF010T2NNH-[60-1000/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF010T2NNS-[60-1000/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF013T2NNH-[60-1000/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF013T2NNS-[60-1000/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF016T2NNH-[70-1200/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF016T2NNS-[70-1200/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF020T2NNH-[80-1200/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF020T2NNS-[80-1200/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF025T4NNH-[90-1500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF025T4NNS-[90-1500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF030T4NNH-[100-1500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
SLF030T4NNS-[100-1500/1]-P[0,1]-B[1,2] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 導桿軸外徑 D (φ) | 軸材質 | 螺帽的數量 (pcs) | 螺帽全長 L1 (mm) | 螺帽外徑 D1 (φ) | 預壓 | 導桿軸全長 L (mm) | 珠排數 | 基本額定負荷 動態額定 (kgf) | 基本額定負荷 静定格 (kgf) | 基本額定扭矩 (kgf・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 空心 | 6 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 25 | 14 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 500 | 二排 | 137 | 225 | 0.46 | ||
8天 | 實心 | 6 | S55C | 1 ~ 2 | 25 | 14 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 500 | 二排 | 137 | 225 | 0.46 | ||
8天 | 空心 | 8 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 27 | 16 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 500 | 二排 | 137 | 225 | 0.60 | ||
8天 | 實心 | 8 | S55C | 1 ~ 2 | 27 | 16 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 500 | 二排 | 137 | 225 | 0.60 | ||
8天 | 空心 | 10 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 33 | 21 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 1000 | 二排 | 285 | 397 | 1.62 | ||
8天 | 實心 | 10 | S55C | 1 ~ 2 | 33 | 21 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 1000 | 二排 | 285 | 397 | 1.62 | ||
8天 | 空心 | 13 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 36 | 24 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 1000 | 二排 | 396 | 540 | 2.89 | ||
8天 | 實心 | 13 | S55C | 1 ~ 2 | 36 | 24 | 無預壓 / 輕預壓 | 60 ~ 1000 | 二排 | 396 | 540 | 2.89 | ||
8天 | 空心 | 16 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 50 | 31 | 無預壓 / 輕預壓 | 70 ~ 1200 | 二排 | 545 | 849 | 4.77 | ||
8天 | 實心 | 16 | S55C | 1 ~ 2 | 50 | 31 | 無預壓 / 輕預壓 | 70 ~ 1200 | 二排 | 545 | 849 | 4.77 | ||
8天 | 空心 | 20 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 56 | 35 | 無預壓 / 輕預壓 | 80 ~ 1200 | 二排 | 724 | 1109 | 7.90 | ||
8天 | 實心 | 20 | S55C | 1 ~ 2 | 56 | 35 | 無預壓 / 輕預壓 | 80 ~ 1200 | 二排 | 724 | 1109 | 7.90 | ||
8天 | 空心 | 25 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 71 | 42 | 無預壓 / 輕預壓 | 90 ~ 1500 | 四排 | 1003 | 1593 | 21.99 | ||
8天 | 實心 | 25 | S55C | 1 ~ 2 | 71 | 42 | 無預壓 / 輕預壓 | 90 ~ 1500 | 四排 | 1003 | 1593 | 21.99 | ||
8天 | 空心 | 30 | SUJ2 | 1 ~ 2 | 80 | 47 | 無預壓 / 輕預壓 | 100 ~ 1500 | 四排 | 1160 | 1980 | 30.26 | ||
8天 | 實心 | 30 | S55C | 1 ~ 2 | 80 | 47 | 無預壓 / 輕預壓 | 100 ~ 1500 | 四排 | 1160 | 1980 | 30.26 |
Loading...
螺帽的種類 | 圓法蘭型 | 軸端形狀(左) | 標準 | 軸端形狀(右) | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
螺帽的長度 | 標準 | 精密度等級 | 普通級 | 螺帽材質 | SCM415H |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策