(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠花鍵 圓筒SLT 型 實心軸/空心軸

滾珠花鍵 圓筒SLT 型 實心軸/空心軸

花鍵外筒的外徑為直筒型,在傳遞扭矩時將鍵敲入後使用,是安裝空間最小的型式之一。
需要配管、配線、排氣或減輕重量的地方,可使用中空花鍵軸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SLT006T2NH-[60-500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT006T2NS-[60-500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT008T2NH-[60-500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT008T2NS-[60-500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT010T2NH-[60-1000/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT010T2NS-[60-1000/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT013T2NH-[60-1000/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT013T2NS-[60-1000/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT016T2NH-[70-1200/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT016T2NS-[70-1200/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT020T2NH-[80-1200/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT020T2NS-[80-1200/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT025T4NH-[90-1500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT025T4NS-[90-1500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT030T4NH-[100-1500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
SLT030T4NS-[100-1500/1]-P[0,​1]-B[1,​2]
型號數量折扣標準
出貨日
型式 導桿軸外徑 D
(φ)
軸材質 螺帽的數量
(pcs)
螺帽全長 L1
(mm)
螺帽外徑 D1
(φ)
預壓 導桿軸全長 L
(mm)
珠排數 基本額定負荷 動態額定
(kgf)
基本額定負荷 静定格
(kgf)
基本額定扭矩
(kgf・m)
8天 空心6SUJ21 ~ 22514無預壓 / 輕預壓60 ~ 500二排1372250.46
8天 實心6S55C1 ~ 22514無預壓 / 輕預壓60 ~ 500二排1372250.46
8天 空心8SUJ21 ~ 22716無預壓 / 輕預壓60 ~ 500二排1372250.60
8天 實心8S55C1 ~ 22716無預壓 / 輕預壓60 ~ 500二排1372250.60
8天 空心10SUJ21 ~ 23321無預壓 / 輕預壓60 ~ 1000二排2853971.62
8天 實心10S55C1 ~ 23321無預壓 / 輕預壓60 ~ 1000二排2853971.62
8天 空心13SUJ21 ~ 23624無預壓 / 輕預壓60 ~ 1000二排3965402.89
8天 實心13S55C1 ~ 23624無預壓 / 輕預壓60 ~ 1000二排3965402.89
8天 空心16SUJ21 ~ 25031無預壓 / 輕預壓70 ~ 1200二排5458494.77
8天 實心16S55C1 ~ 25031無預壓 / 輕預壓70 ~ 1200二排5458494.77
8天 空心20SUJ21 ~ 25635無預壓 / 輕預壓80 ~ 1200二排72411097.90
8天 實心20S55C1 ~ 25635無預壓 / 輕預壓80 ~ 1200二排72411097.90
8天 空心25SUJ21 ~ 27142無預壓 / 輕預壓90 ~ 1500四排1003159321.99
8天 實心25S55C1 ~ 27142無預壓 / 輕預壓90 ~ 1500四排1003159321.99
8天 空心30SUJ21 ~ 28047無預壓 / 輕預壓100 ~ 1500四排1160196030.26
8天 實心30S55C1 ~ 28047無預壓 / 輕預壓100 ~ 1500四排1160196030.26

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺帽的種類 直柱型 軸端形狀(左) 標準 軸端形狀(右) 標準
螺帽的長度 標準 精密度等級 普通級 螺帽材質 SCM415H

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767