(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● HB手輪系列為耐用的鑄鐵製成的三輻式手輪,以電鍍處理成光滑表面,便於在機器上輕鬆操作
● 設定直徑範圍很廣,最小75mm到最大516mm皆可選擇
● 安裝中心孔尺寸:7, 8, 10, 10mm
● 重量:0.29~12.5kg
● 本系列未附把手,請另行選配
● 本系列提供 中心孔加大 與 鍵槽K 追加工,詳細請參考產品型錄旁「概要・規格」內說明
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體 種類 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | 34 | 28 | 7 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 10 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 10 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 11 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 11 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 12 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 12 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 75 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 34 | 28 | 12 | 5 | ||
5天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | 40 | 33 | 7 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 10 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 10 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 11 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 11 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 12 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 12 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 12 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 13 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 14 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 89 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 40 | 33 | 14 | 5 | ||
5天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 7 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 12 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 12 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 12 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 13 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 14 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 14 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 15 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 15 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 16 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 101 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 44 | 37 | 16 | 5 | ||
5天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 7 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 12 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 12 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 12 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 13 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 14 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 14 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 15 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 15 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 16 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 16 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 17 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 17 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 18 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 126 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 48 | 45 | 18 | 5 | ||
5天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 8 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 12 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 12 | 4 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 12 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 13 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 14 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 14 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 15 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 15 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 16 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 16 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 17 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 17 | 5 | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 18 | - | ||
8天 | 牽牛花狀 | 152 | 圓孔+鍵槽 | 無(有握柄安裝孔) | 54 | 48 | 18 | 5 |
Loading...
本體 材質 | 鑄鐵 | 本體 表面處理 | 亮面鍍鉻 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策