(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 電鍍/噴砂手輪 HQ-B.HQA-B系列有電鍍與噴砂兩種表面處理
● 安裝中心孔尺寸:7, 8, 10mm
● 重量:0.3~6.5kg
● 直徑:75~352mm
● 本系列未附把手,請另行選配
● 本系列提供 中心孔加大 與 鍵槽K 追加工,詳細請參考產品型錄旁「概要・規格」內說明
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HQ-75B |
HQ-100B |
HQ-125B |
HQ-150B |
HQ-160B |
HQ-175B |
HQ-200B |
HQ-230B |
HQ-250B |
HQ-300B |
HQ-350B |
HQA-75B |
HQA-100B |
HQA-125B |
HQA-150B |
HQA-160B |
HQA-175B |
HQA-200B |
HQA-230B |
HQA-250B |
HQA-300B |
HQA-350B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 本體 表面處理 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 26 | 26 | 7 | - | ||
5天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 33 | 30 | 7 | - | ||
5天 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 43 | 36 | 7 | - | ||
5天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 52.5 | 46 | 8 | - | ||
5天 | 166 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 55 | 45 | 8 | - | ||
5天 | 177 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 51 | 50 | 8 | - | ||
5天 | 200 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 54 | 51 | 8 | - | ||
5天 | 230 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 63 | 60 | 8 | - | ||
5天 | 250 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 61 | 68 | 10 | - | ||
5天 | 300 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 67 | 70 | 10 | - | ||
5天 | 352 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 77 | 76 | 10 | - | ||
5天 | 75 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 26 | 26 | 7 | - | ||
5天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 無(無握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 33 | 30 | 7 | - | ||
5天 | 126 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 43 | 36 | 7 | - | ||
5天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 52.5 | 46 | 8 | - | ||
5天 | 166 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 55 | 45 | 8 | - | ||
5天 | 177 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 51 | 50 | 8 | - | ||
5天 | 200 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 54 | 51 | 8 | - | ||
5天 | 230 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 63 | 60 | 8 | - | ||
5天 | 250 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 61 | 68 | 8 | - | ||
5天 | 300 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 67 | 70 | 10 | - | ||
5天 | 352 | 圓孔(貫穿孔) | 無(有握柄安裝孔) | 噴砂電鍍 | 77 | 76 | 10 | - |
Loading...
本體 種類 | 牽牛花狀 | 本體 材質 | 鑄鐵 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策