(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● HQK-B / HQK-AB手輪提供電鍍和噴砂兩種表面處理,附可折疊把手可避免使用者因機器轉動,被把手誤傷,提高工作區域的安全。 安裝手輪後僅需簡單折疊收納手柄,操作簡單方便
● 安裝中心孔尺寸:M6
● 重量:1.5~6.8kg
● 直徑:150~353mm
● 本系列提供 中心孔加大 與 鍵槽K 追加工,詳細請參考產品型錄旁「概要・規格」內說明
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HQK-150B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HQK-150B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 本體 表面處理 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 搭配握柄型號 | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 56 | 45 | 8 | HL-65 | - |
Loading...
本體 種類 | 牽牛花狀 | 本體 材質 | 鑄鐵 | 握柄 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
握柄 種類 | 折疊式 | 握柄 材質 | 電木 |
電鍍/噴砂安全手輪 HQK-B.HQK-AB的型號HQK-150B頁面。
記載關於型號HQK-150B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HQK-150AB-12K5 |
HQK-150AB-13 |
HQK-150AB-14 |
HQK-150B-12 |
HQK-150B-12K4 |
HQK-150B-12K5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 本體 表面處理 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 搭配握柄型號 | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | 噴砂電鍍 | 56 | 45 | 12 | HL-65 | 5 | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 56 | 45 | 13 | HL-65 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | 噴砂電鍍 | 56 | 45 | 14 | HL-65 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔(貫穿孔) | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 56 | 45 | 12 | HL-65 | - | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 56 | 45 | 12 | HL-65 | 4 | ||
8天 | 150 | 圓孔+鍵槽 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 56 | 45 | 12 | HL-65 | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策