(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重型平面鉸鏈 AZ-25 鋅合金製 (AZ-2500B)

鉸鍊

重型平面鉸鏈 AZ-25 鋅合金製 AZ-2500B

● 重型平面鉸鏈|50公斤高荷重
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭螺絲
● 為半導體設備、機械鈑金、運輸設備的最佳安裝方案
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AZ-2500B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AZ-2500B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度 L
(mm)
本體表面處理 寬度 W
(mm)
建議荷重
(kgf / 2pcs)
厚度 T
(mm)
5天 1040-40404.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 本體材質 鋅合金
開啟方向 左右皆可 安裝方式 螺牙固定

重型平面鉸鏈 AZ-25 鋅合金製的型號AZ-2500B頁面。
記載關於型號AZ-2500B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AZ-2500N
AZ-2500W
AZ-2510B
AZ-2510N
AZ-2510W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度 L
(mm)
本體表面處理 寬度 W
(mm)
建議荷重
(kgf / 2pcs)
厚度 T
(mm)
5天 1040[鍍鎳] 毛絲鎳40404.8
5天 1040鍍亮鉻40404.8
5天 1050-50506
5天 1050[鍍鎳] 毛絲鎳50506
5天 1050鍍亮鉻50506

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767