(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

特裝車攔板鉸鏈 AS-2940 不鏽鋼製 (型號表)

鉸鍊

特裝車攔板鉸鏈 AS-2940 不鏽鋼製

● 特裝車欄板鉸鏈|鉸鏈片厚度達4mm,90公斤高荷重
● 軸心與鉸鏈片密合度高,可使門板有較高密合度,降低晃動感,又可順暢轉動
● 軸心螺絲經過特殊處理,可阻絕螺絲鬆脫 (※請勿自行將螺絲鬆脫)
● 304不鏽鋼材質,耐腐蝕性強
● 適用於工具機、欄板車、冷藏車、運輸設備

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS-2940

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-2940
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度 L(mm) 80
本體材質 SUS304 本體表面處理 震動亮面 寬度 W(mm) 88
開啟方向 左右皆可 安裝方式 螺牙固定 建議荷重(kgf / 2pcs) 90
厚度 T(mm) 4

特裝車攔板鉸鏈 AS-2940 不鏽鋼製的型號AS-2940頁面。
記載關於型號AS-2940之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767