- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
中型平面鉸鏈 AS(T)-AD5008 不鏽鋼/鋼製
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 本體表面處理 |
---|
| |
5天
| [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 |
| |
5天
| [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | [鍍鋅] 鍍鋅 |
Loading...
基本資訊
本體種類 |
標準
|
平鉸鏈種類 |
方形板形
|
長度 L(mm) |
70 |
寬度 W(mm) |
50 |
開啟方向 |
左右皆可
|
安裝方式 |
螺牙固定
|
厚度 T(mm) |
1.2 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策