(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型外露可拆鉸鏈 AS(T)-22 不鏽鋼/鋼製

小型外露可拆鉸鏈 AS(T)-22 不鏽鋼/鋼製

● 小型外露可拆鉸鏈, 旗型合頁|輕型化,厚度2mm
● 可快速安裝拆解鉸鏈,兩邊鉸鏈片可與軸心分離
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-2210
AS-2211
AT-2210
AT-2211
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理 安裝方式
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面螺牙固定
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面焊接
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅螺牙固定
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)焊接

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 旗形 長度 L(mm) 51
寬度 W(mm) 46 開啟方向 左右皆可 厚度 T(mm) 2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767