(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型外露可拆鉸鏈 階梯型 AS-1430 不鏽鋼製

小型外露可拆鉸鏈 階梯型 AS-1430 不鏽鋼製

● 小型外露可拆鉸鏈, 階梯型合頁|薄型化,厚度僅1.5mm
● 可快速安裝拆解鉸鏈,具備左開.右開兩種結構,左右門皆可使用
● 鉸鏈片具有高低落差,為階梯式鉸鏈,適用於有階差的框體
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-1430L
AS-1430R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
5天 左開
5天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 長度 L(mm) 60 本體材質 SUS304
本體表面處理 震動亮面 寬度 W(mm) 40 安裝方式 螺牙固定
厚度 T(mm) 1.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767