(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 外露可拆鉸鏈, 旗型合頁|厚度1.5mm
● 可快速安裝拆解鉸鏈,具備左開.右開兩種結構,左右門皆可使用
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AS-2310L |
AS-2310R |
AS-2311L |
AS-2311R |
AS-2320L |
AS-2320R |
AS-2321L |
AS-2321R |
AT-2310L |
AT-2310R |
AT-2311L |
AT-2311R |
AT-2320L |
AT-2320R |
AT-2321L |
AT-2321R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 長度 L (mm) | 本體材質 | 本體表面處理 | 寬度 W (mm) | 開啟方向 | 安裝方式 | 厚度 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 65 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 37.8 | 左開 | 螺牙固定 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 37.8 | 右開 | 螺牙固定 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 37.8 | 左開 | 焊接 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 37.8 | 右開 | 焊接 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 57.7 | 左開 | 螺牙固定 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 57.7 | 右開 | 螺牙固定 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 57.7 | 左開 | 焊接 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 57.7 | 右開 | 焊接 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | [鍍鋅] 鍍鋅 | 37.8 | 左開 | 螺牙固定 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | [鍍鋅] 鍍鋅 | 37.8 | 右開 | 螺牙固定 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | 無 | 37.8 | 左開 | 焊接 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 65 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | 無 | 37.8 | 右開 | 焊接 | 1.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [鋼] 熱軋鋼 (SPHC) | [鍍鋅] 鍍鋅 | 57.7 | 左開 | 螺牙固定 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [鋼] 熱軋鋼 (SPHC) | [鍍鋅] 鍍鋅 | 57.7 | 右開 | 螺牙固定 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [鋼] 熱軋鋼 (SPHC) | 無 | 57.7 | 左開 | 焊接 | 2.5 | ||
5天 | 10 | 102.5 | [鋼] 熱軋鋼 (SPHC) | 無 | 57.7 | 右開 | 焊接 | 2.5 |
型號 |
---|
Loading...
本體種類 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 旗形 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策