(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

輕型外露可拆鉸鏈 AA-0220.AA-0222B 鋁合金製

輕型外露可拆鉸鏈 AA-0220.AA-0222B 鋁合金製

● 具有細緻的黑色美觀表面的輕型外露可拆鉸鏈|50~100公斤高荷重
● 採用鋁合金材質鋁壓鑄成型,重量輕
● 可快速安裝拆解鉸鏈,型號具備左開.右開兩種結構
● 建議螺絲長度: 門板厚+5mm(例: 門板厚1.6mm,應使用螺絲為M5*6L)
● 適用各種箱櫃體門板,檢測儀器櫃體、機器門板,半導體設備

● 鹽霧測試達400小時,耐候性佳
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AA-0220LB
AA-0220RB
AA-0222B
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
寬度 W
(mm)
開啟方向 建議荷重
(kgf / 2pcs)
5天 63.532.5左開100
5天 63.532.5右開100
5天 62.615左右皆可50

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 簡易裝卸型 本體材質 鋁合金6063
安裝方式 螺牙固定 厚度 T(mm) 17.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767