(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 小型隱藏可拆鉸鏈|厚度僅1.5mm,屬於伸縮型鉸鏈
● 運用在門板上下端可拆式用途。也可作為門栓用
● 具備左開.右開兩種結構,左右門皆可使用
● 本頁販售型號皆含配件:T軸心,詳細請見型號表。
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AS-2810L |
AS-2810R |
AT-2810LB |
AT-2810LW |
AT-2810RB |
AT-2810RW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體材質 | 本體表面處理 | 開啟方向 | 配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 左開 | T軸心 (AS-01012) | ||
5天 | 10 | [不鏽鋼] SUS304 | 震動亮面 | 右開 | T軸心 (AS-01012) | ||
5天 | 10 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | [鍍鋅] 鍍鋅 | 左開 | T軸心 (AT-01012) | ||
5天 | 10 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | [鍍鋅] 鍍鋅 | 左開 | T軸心 (AT-01012) | ||
5天 | 10 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | - | 右開 | T軸心 (AT-01012) | ||
5天 | 10 | [鋼] 冷軋鋼 (SPCC) | - | 右開 | T軸心 (AT-01012) |
型號 |
---|
Loading...
本體種類 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 拉伸型 | 長度 L(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
寬度 W(mm) | 19.2 | 安裝方式 | 螺牙固定 | 厚度 T(mm) | 1.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策