(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型隱藏可拆鉸鏈 AS(T)-01 不鏽鋼/鋼製

小型隱藏可拆鉸鏈 AS(T)-01 不鏽鋼/鋼製

● 小型隱藏可拆鉸鏈|厚度2mm,屬於伸縮型鉸鏈
● 運用在門板上下端可拆式用途,也可作為門栓用
● 具備左開.右開兩種結構,左右門皆可使用
● 本頁販售型號皆含配件:T軸心,詳細請見型號表。

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS-0101L
AS-0101R
AT-0101L
AT-0101R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 本體表面處理 開啟方向 配件
5天 10[不鏽鋼] SUS304震動亮面左開T軸心 (AS-01012)
5天 10[不鏽鋼] SUS304震動亮面右開T軸心 (AS-01012)
5天 10[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅左開T軸心 (AT-01012)
5天 10[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鋅] 鍍鋅右開T軸心 (AT-01012)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 本體表面處理 開啟方向 配件

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 拉伸型 長度 L(mm) 63
寬度 W(mm) 21.5 附加功能 內建彈簧 安裝方式 焊接
厚度 T(mm) 2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767