(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

限位平面鉸鏈 A-1230-60-22 鋼製

鉸鍊

限位平面鉸鏈 A-1230-60-22 鋼製

● 限位平面鉸鏈|薄型化,厚度僅1.2mm
● 鉸鏈軸心凸點可使鈑金安裝時快速定位,快速安裝
● 鉸鏈片開閤角度限定,具80º至222º作動角度
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A-1230-60-22

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-1230-60-22
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度 L(mm) 60
本體材質 冷軋鋼 (SPCC) 本體表面處理 寬度 W(mm) 22
開啟方向 左右皆可 安裝方式 焊接 厚度 T(mm) 1.2

限位平面鉸鏈 A-1230-60-22 鋼製的型號A-1230-60-22頁面。
記載關於型號A-1230-60-22之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767