(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 不鏽鋼製表面毛絲與黑色處理嵌入把手,建議荷重50 kgf
● 手握處兩層R型構造,握感輕鬆能快速裝配嵌入門板內部
● 適用各產業機台或箱櫃體板件及門板供手拉或手抬使用,亦適用於無塵室之產業
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ES-0630
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 嵌入隱藏式 | 本體材質 | 不鏽鋼 304 | 建議荷重(kgf) | 50 |
---|
嵌入把手 ES-06 不鏽鋼製的型號ES-0630頁面。
記載關於型號ES-0630之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ES-0610 |
ES-0611 |
ES-0620 |
ES-0620B |
ES-0621 |
ES-0631 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全高 (mm) | 表面處理 | 安裝方式 | 本體顏色 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | P1 | P2 | 開孔尺寸 | 適用板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 12 | 毛絲面 | 螺絲固定式 | - | 94 | 62 | 63 | 60 | 25 | 45 | 76 | 32 | 63x45 | - | ||
5天 | 12 | 毛絲面 | 螺母固定式 | - | 94 | 62 | 63 | 60 | 25 | 45 | 76 | 32 | 63x45 | 6↓ | ||
5天 | 15.2 | 毛絲面 | 螺絲固定式 | - | 110 | 70 | 73 | 65 | 26 | 42 | 88 | 38 | 73x42 | - | ||
5天 | 15.2 | - | 螺絲固定式 | 黑色 | 110 | 70 | 73 | 65 | 26 | 42 | 88 | 38 | 73x42 | - | ||
5天 | 15.2 | 毛絲面 | 螺母固定式 | - | 110 | 70 | 73 | 65 | 26 | 42 | 88 | 38 | 73x42 | 6↓ | ||
5天 | 21 | 毛絲面 | 螺母固定式 | - | 139 | 97 | 99 | 89 | 36 | 64 | 110 | 65 | 99x64 | 6↓ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策