(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 鋼製內螺牙圓棒U型把手,實心棒材設計
● 以螺絲由內向板面固定把手,板面可沖孔,安裝快速方便
● 經孔距定位點校正,確保安裝孔位精準,降低安裝的困難性
● 建議搭配 圓棒U型把手用 美觀座 使用
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 本體顏色 | H | 安裝間距 P | D | 建議荷重 (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | - | 黑色 B | 32 | 55 | 6.3 | 25 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 32 | 55 | 6.3 | 25 | ||
5天 | - | 黑色 B | 32 | 64 | 6.3 | 25 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 32 | 64 | 6.3 | 25 | ||
5天 | - | 黑色 B | 32 | 76 | 6.3 | 25 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 32 | 76 | 6.3 | 25 | ||
5天 | - | 黑色 B | 32 | 88 | 6.3 | 25 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 32 | 88 | 6.3 | 25 | ||
5天 | - | 黑色 B | 32 | 100 | 6.3 | 25 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 32 | 100 | 6.3 | 25 | ||
5天 | - | 黑色 B | 35 | 55 | 8 | 50 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 35 | 55 | 8 | 50 | ||
5天 | - | 黑色 B | 35 | 88 | 8 | 50 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 35 | 88 | 8 | 50 | ||
5天 | - | 黑色 B | 35 | 100 | 8 | 50 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 35 | 100 | 8 | 50 | ||
5天 | - | 黑色 B | 35 | 120 | 8 | 50 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 35 | 120 | 8 | 50 | ||
5天 | - | 黑色 B | 35 | 136 | 8 | 50 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 35 | 136 | 8 | 50 | ||
5天 | - | 黑色 B | 40 | 88 | 10 | 70 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 40 | 88 | 10 | 70 | ||
5天 | - | 黑色 B | 40 | 100 | 10 | 70 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 40 | 100 | 10 | 70 | ||
5天 | - | 黑色 B | 40 | 120 | 10 | 70 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 40 | 120 | 10 | 70 | ||
5天 | - | 黑色 B | 40 | 150 | 10 | 70 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 40 | 150 | 10 | 70 | ||
5天 | - | 黑色 B | 40 | 180 | 10 | 70 | ||
5天 | 鍍鉻 | 銀色 W | 40 | 180 | 10 | 70 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | 本體材質 | 鋼 1215 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策