(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 特殊結構設計中型握柄把手,使用台灣製造尼龍新材料,建議荷重80 kgf
● 可從外向板面固定螺絲,安裝方便快速;板面可攻牙,或沖孔用螺母固定,不受內部狹小影響作業
● 規格符合SEMI尺寸規範
● 耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 配件包(選配):兩根M8*30mm螺絲-合金鋼材質,兩顆螺帽-鐵鍍鋅
● 適用於測試儀器盒、檢測儀器、推車、3D列印機、機台、機械箱體門、配電盤、治具、儲能系統、電池模組、電腦推車、電熱燈罩、可攜式電池盒、電控箱、操作箱、器材箱、天線戶外機、機械安全門閘門、鼓風機、鋁擠型、控制箱、塑膠箱、自行車電池、燈具等
● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
型號 |
---|
EP-02120R |
EP-02150B |
EP-02150R |
EP-02180R |
EP-022120B |
EP-022120R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 L (mm) | 全高 (mm) | 配件包 | 把手顏色 | W1 | W2 | W3 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 120 | 42 | 有 | 橘色 | 23 | 26 | 21 | 12 | ||
5天 | 150 | 51 | 有 | 黑色 | 23.5 | 28 | 23 | 13 | ||
5天 | 150 | 51 | 有 | 橘色 | 23.5 | 28 | 23 | 13 | ||
5天 | 180 | 50 | 有 | 橘色 | 25 | 30 | 25 | 15 | ||
5天 | 120 | 42 | 無 | 黑色 | 23 | 26 | 21 | 12 | ||
5天 | 120 | 42 | 無 | 橘色 | 23 | 26 | 21 | 12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策