(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

握柄把手 EP-021 (型號表)

把手

握柄把手 EP-021

● 特殊結構設計中型握柄把手,使用台灣製造尼龍新材料,建議荷重80 kgf
● 可從外向板面固定螺絲,安裝方便快速;板面可攻牙,或沖孔用螺母固定,不受內部狹小影響作業
● 規格符合SEMI尺寸規範
● 耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 配件包(選配):兩根M8*30mm螺絲-合金鋼材質,兩顆螺帽-鐵鍍鋅

● 適用於測試儀器盒、檢測儀器、推車、3D列印機、機台、機械箱體門、配電盤、治具、儲能系統、電池模組、電腦推車、電熱燈罩、可攜式電池盒、電控箱、操作箱、器材箱、天線戶外機、機械安全門閘門、鼓風機、鋁擠型、控制箱、塑膠箱、自行車電池、燈具等

● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EP-022120B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EP-022120B
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 L
(mm)
全高
(mm)
配件包 把手顏色 W1 W2 W3 H1
5天 12042黑色23262112

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱型
附加功能 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 方形
固定座顏色 尼龍 建議荷重(kgf) 80

握柄把手 EP-021的型號EP-022120B頁面。
記載關於型號EP-022120B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
EP-02150R
EP-02180B
EP-02180R
EP-022120R
EP-022150B
EP-022150R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 L
(mm)
全高
(mm)
配件包 把手顏色 W1 W2 W3 H1
5天 15051橘色23.5282313
5天 18050黑色25302515
5天 18050橘色25302515
5天 12042橘色23262112
5天 15051黑色23.5282313
5天 15051橘色23.5282313

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767