(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

組合式取手 HPA-005

把手・握把

組合式取手 HPA-005

可提供方便的間距來美化重型門板或是抽屜。雙片式設計夾住面板,可提供足夠的使用空間。而從面板表面僅只有最小的凸出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HPA-005

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HPA-005
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 本體材質 ABS 附加功能
表面處理 安裝方式 簡易安裝 長邊尺寸(mm) 123.7
短邊尺寸(mm) 47.0 安裝必要深度(mm) 25.7 適用板厚(mm) 1~2mm

組合式取手 HPA-005的型號HPA-005頁面。
記載關於型號HPA-005之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767