(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 不鏽鋼毛絲面處理中型握柄把手,高荷重100 kgf
● 螺絲由內向板面固定把手,板面可沖孔
● 搭配美觀座,外型美觀細緻
● 附配件包:兩個美觀座,兩根M6*65mm螺絲-鐵鍍鋅 (配件螺絲適用板厚25~45mm)
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ES-6319200 |
ES-6319253 |
ES-6319300 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 P |
---|---|---|---|
5天 | 200 | ||
5天 | 253 | ||
5天 | 300 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | 本體材質 | 不鏽鋼 304 |
---|---|---|---|---|---|
建議荷重(kgf) | 100 | 重量(g) | 毛絲面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策