(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1250 1251 鋁U型把手

1250 1251 鋁U型把手

1250系列 鋁U型把手
鋁合金黑色 / 銀色烤漆2種呈色可選的U型把手,安裝後側視呈現梯形設計的把手樣式
安裝方式分為上鎖 / 下鎖型,可依設計需求選用

安裝間距:120mm
把手高度:41mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1250-120-BK
1250-120-SR
1251-120-BK
1251-120-SR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝方式 表面顏色 Type
4天 10內螺牙黑色A 下鎖
3天 10內螺牙銀色A 下鎖
4天 10圓孔黑色B 上鎖
3天 10圓孔銀色B 上鎖

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
安裝間距(mm) 120 本體材質 鋁合金 AL 全高(mm) 41
附加功能 握柄粗細(mm) 20 握柄截面形狀 橢圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767