(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 中型鋁合金管把手,建議荷重45 kgf
● E-40 板外固定式:可從外向板面固定螺絲,安裝方便快速;板面可攻牙、或沖孔用螺母固定,不受內部狹小影響作業
附配件包:兩組M5*45mm螺絲,螺帽、華司
● E-41 板外固定式:螺絲由內向板面固定把手,板面可攻牙或沖孔
● 耐酸鹼、耐油、耐溫度-20°C~120°C
● 適用於伺服器
● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 L (mm) | 長邊尺寸 L (mm) | 安裝方式 | 固定座顏色 | 把手顏色 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 100 | 116 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 81 | ||
5天 | 100 | 116 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 81 | ||
5天 | 100 | 116 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 81 | ||
5天 | 115 | 131 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 96 | ||
5天 | 115 | 131 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 96 | ||
5天 | 115 | 131 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 96 | ||
5天 | 120 | 136 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 101 | ||
5天 | 120 | 136 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 101 | ||
5天 | 120 | 136 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 101 | ||
5天 | 150 | 166 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 131 | ||
5天 | 150 | 166 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 131 | ||
5天 | 150 | 166 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 131 | ||
5天 | 159 | 175 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 140 | ||
5天 | 159 | 175 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 140 | ||
5天 | 159 | 175 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 140 | ||
5天 | 180 | 196 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 161 | ||
5天 | 180 | 196 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 161 | ||
5天 | 180 | 196 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 161 | ||
5天 | 203 | 219 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 184 | ||
5天 | 203 | 219 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 184 | ||
5天 | 203 | 219 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 184 | ||
5天 | 235 | 251 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 216 | ||
5天 | 235 | 251 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 216 | ||
5天 | 235 | 251 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 216 | ||
5天 | 248 | 264 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 229 | ||
5天 | 248 | 264 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 229 | ||
5天 | 248 | 264 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 229 | ||
5天 | 55 | 71 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 36 | ||
5天 | 55 | 71 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 36 | ||
5天 | 55 | 71 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 36 | ||
5天 | 70 | 86 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 51 | ||
5天 | 70 | 86 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 51 | ||
5天 | 70 | 86 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 51 | ||
5天 | 88 | 104 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 鋁本色 8 | 69 | ||
5天 | 88 | 104 | 板外固定式 (附配件包) | 白色 W | 鋁本色 8 | 69 | ||
5天 | 88 | 104 | 板外固定式 (附配件包) | 黑色 | 黑色 9 | 69 | ||
5天 | 100 | 116 | 板內固定 | 黑色 | 鋁本色 8 | 81 | ||
5天 | 100 | 116 | 板內固定 | 白色 W | 鋁本色 8 | 81 | ||
5天 | 100 | 116 | 板內固定 | 黑色 | 黑色 9 | 81 | ||
5天 | 115 | 131 | 板內固定式 | 黑色 | 鋁本色 8 | 96 | ||
5天 | 115 | 131 | 板內固定式 | 白色 W | 鋁本色 8 | 96 | ||
5天 | 115 | 131 | 板內固定式 | 黑色 | 黑色 9 | 96 | ||
5天 | 120 | 136 | 板內固定 | 黑色 | 鋁本色 8 | 101 | ||
5天 | 120 | 136 | 板內固定 | 白色 W | 鋁本色 8 | 101 | ||
5天 | 120 | 136 | 板內固定 | 黑色 | 黑色 9 | 101 | ||
5天 | 150 | 166 | 板內固定 | 黑色 | 鋁本色 8 | 131 | ||
5天 | 150 | 166 | 板內固定 | 白色 W | 鋁本色 8 | 131 | ||
5天 | 150 | 166 | 板內固定 | 黑色 | 黑色 9 | 131 | ||
5天 | 159 | 175 | 板內固定式 | 黑色 | 鋁本色 8 | 140 | ||
5天 | 159 | 175 | 板內固定式 | 白色 W | 鋁本色 8 | 140 | ||
5天 | 159 | 175 | 板內固定式 | 黑色 | 黑色 9 | 140 | ||
5天 | 180 | 196 | 板內固定 | 黑色 | 鋁本色 8 | 161 | ||
5天 | 180 | 196 | 板內固定 | 白色 W | 鋁本色 8 | 161 | ||
5天 | 180 | 196 | 板內固定 | 黑色 | 黑色 9 | 161 | ||
5天 | 203 | 219 | 板內固定式 | 黑色 | 鋁本色 8 | 184 | ||
5天 | 203 | 219 | 板內固定式 | 白色 W | 鋁本色 8 | 184 | ||
5天 | 203 | 219 | 板內固定式 | 黑色 | 黑色 9 | 184 | ||
5天 | 235 | 251 | 板內固定 | 黑色 | 鋁本色 8 | 216 | ||
5天 | 235 | 251 | 板內固定式 | 白色 W | 鋁本色 8 | 216 | ||
5天 | 235 | 251 | 板內固定式 | 黑色 | 黑色 9 | 216 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 6063 | 全高(mm) | 40 | 附加功能 | 無 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握柄粗細(mm) | 12.6 | 握柄截面形狀 | 方形 |
固定座材質 | 尼龍 (PA66+GF) | 建議荷重(kgf) | 45 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策