(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線環搭扣 C(S)-67 不鏽鋼/鋼製

線環搭扣 C(S)-67 不鏽鋼/鋼製

● 線環箱扣|建議荷重30 kgf
● 搭配小型掛鎖阻絕彈開可能提升安全性
● 適合中小型箱蓋使用
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C-67
CS-67
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性 本體表面處理
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-鍍鎳
5天 [不鏽鋼] SUS430耐腐蝕性、耐藥品性震動亮面

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 掛鎖孔 固定方式 有孔固定型
鉤座有無 長 L(mm) 76 寬 W(mm) 45
建議荷重(kgf) 30

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767