(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 彈性彎曲線環迫緊搭扣|中荷重18~23.5 kgf
● 金屬彈性線環特殊設計,經久不鬆脫
● 極佳美觀表面,多種尺寸可供選擇
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CS-19100 |
CS-19101 |
CS-19102 |
CS-19103 |
CS-19104 |
CS-19105 |
CT-19100 |
CT-19101 |
CT-19102 |
CT-19103 |
CT-19104 |
CT-19105 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 特性 | 本體表面處理 | 長 L (mm) | 建議荷重 (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | [不鏽鋼] SUS304 | 耐腐蝕性、耐藥品性 | 震動亮面 | 63.9 | 22 | ||
5天 | [不鏽鋼] SUS304 | 耐腐蝕性、耐藥品性 | 震動亮面 | 70 | 21 | ||
5天 | [不鏽鋼] SUS304 | 耐腐蝕性、耐藥品性 | 震動亮面 | 75.6 | 20 | ||
5天 | [不鏽鋼] SUS304 | 耐腐蝕性、耐藥品性 | 震動亮面 | 66.8 | 21 | ||
5天 | [不鏽鋼] SUS304 | 耐腐蝕性、耐藥品性 | 震動亮面 | 73 | 20 | ||
5天 | [不鏽鋼] SUS304 | 耐腐蝕性、耐藥品性 | 震動亮面 | 78.6 | 22 | ||
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 | 63.9 | 22 | ||
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 | 70 | 22 | ||
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 | 75.6 | 22 | ||
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 | 66.8 | 22 | ||
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 | 73 | 22 | ||
5天 | [鋼] 冷軋鋼 SPCC | - | 鍍鋅 | 78.6 | 22 |
Loading...
種類 | 水平安裝型 | 調整機能 | 有 | 固定方式 | 有孔固定型 |
---|---|---|---|---|---|
鉤座有無 | 有 | 寬 W(mm) | 22.2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策