(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迫緊搭扣 CT-2510.CT-4110 鋼製

迫緊搭扣 CT-2510.CT-4110 鋼製

● 彈性彎曲線環迫緊搭扣|建議荷重15 kgf
● 金屬彈性弧形鉤,具有迫緊效果
● 適合用於箱盒類、工具盒
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CT-2510
CT-4110
型號數量折扣標準
出貨日
長 L
(mm)
5天 36.5
5天 31.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 本體材質 冷軋鋼 SPCC 調整機能
固定方式 無孔焊接型 本體表面處理 材料本質 鉤座有無
寬 W(mm) 25 建議荷重(kgf) 15

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767