(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迫緊搭扣 CT-3520-W 旋轉把手型 鋼製

門鎖門扣

迫緊搭扣 CT-3520-W 旋轉把手型 鋼製

● 鋼製鍍鉻旋轉把手迫緊搭扣
● 開啟時,扣勾上移3mm後旋轉90度
 關閉時,扣勾旋轉回正,迫緊箱蓋不晃動
● 適合中小型箱蓋使用

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CT-3520-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CT-3520-W
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 本體材質 冷軋鋼 SPCC 固定方式 有孔固定型
本體表面處理 亮鉻 鉤座有無 長 L(mm) 67.4
寬 W(mm) 53 建議荷重(kgf) 80

迫緊搭扣 CT-3520-W 旋轉把手型 鋼製的型號CT-3520-W頁面。
記載關於型號CT-3520-W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767