(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平面四角掀把搭扣 C-1510 鋼製

門鎖門扣

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-1510

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C-1510
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 本體材質 冷軋鋼 SPCC 調整機能
固定方式 有孔固定型 本體表面處理 鍍鎳 鉤座有無
長 L(mm) 32 寬 W(mm) 25.5

平面四角掀把搭扣 C-1510 鋼製的型號C-1510頁面。
記載關於型號C-1510之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767