(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧搭扣鎖 CS(T)-111 不鏽鋼/鋼製

彈簧搭扣鎖 CS(T)-111 不鏽鋼/鋼製

● 彈簧搭扣鎖|建議荷重22 kgf
● 兩邊有彈簧,具有迫緊式功能,用於振動設備極佳
● 耐腐蝕性、耐藥品性
● 有直角鉤及平面鉤可選擇搭配

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-111
CT-111
CT-11101W
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性 本體表面處理
5天 [不鏽鋼] SUS304耐腐蝕性、耐藥品性震動亮面
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC--
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 調整機能 彈簧
固定方式 有孔固定型 鉤座有無 長 L(mm) 66
寬 W(mm) 35.5 建議荷重(kgf) 22

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767