(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧搭扣鎖 CS(T)-1120 不鏽鋼/鋼製

彈簧搭扣鎖 CS(T)-1120 不鏽鋼/鋼製

● 彈簧搭扣鎖|中荷重22~47 kgf
● 內裝強力彈力簧,可透過彈簧作用進行緊固
● 適合用於振動設備
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-1120
CT-1120
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 特性・用途 本體表面處理 建議荷重
(kgf)
5天 [不鏽鋼] SUS304耐食性・耐薬品震動亮面38
5天 [鋼] 冷軋鋼 SPCC-鍍鋅47

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 調整機能 彈簧
固定方式 有孔固定型 鉤座有無 長 L(mm) 90
寬 W(mm) 47

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767