(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧搭扣鎖 CS-3130 不鏽鋼製

門鎖門扣

彈簧搭扣鎖 CS-3130 不鏽鋼製

● 不鏽鋼製隱藏彈簧迫緊搭扣鎖,將鉤座隱藏於搭扣內,以達一體性極簡外觀
● 搭扣內裝雙隱藏強力彈簧,具有迫緊功能,用於振動設備極佳
● 採用從外部看不到安裝螺絲的安全設計,關閉時螺絲不會被拆卸
● 可插栓設計大幅增加安全性
● 具備耐腐蝕、耐藥性

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS-3130

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CS-3130
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 特性 耐腐蝕性、耐藥品性 本體材質 SUS304
彈簧 掛鎖孔 固定方式 有孔固定型
本體表面處理 震動亮面 鉤座有無 長 L(mm) 78.6
寬 W(mm) 30.7 建議荷重(kgf) -

彈簧搭扣鎖 CS-3130 不鏽鋼製的型號CS-3130頁面。
記載關於型號CS-3130之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767