(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

萬向腳座 DK(S)-10 (型號表)

腳墊

萬向腳座 DK(S)-10

● 萬向腳座、調整腳|建議荷重130 kgf
● 螺桿底部專利圓弧設計,具有4˚萬向調整,使設備自動調整至完全水平
● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖
● 防鏽(DS系列)、耐磨耗、耐腐蝕性,耐熱

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DS-1012150D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DS-1012150D
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 盤座表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 30453.539015015M12*P1.75電解震動亮面22.110

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 擺頭角度 θ(deg) 4
盤座種類 金屬底座型 高度調節把手 擺頭構造

萬向腳座 DK(S)-10的型號DS-1012150D頁面。
記載關於型號DS-1012150D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DK-1010050A
DK-1010075A
DK-1010100A
DS-1016100H
DS-1016150H
DS-1020100H
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 盤座表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401905012.5M10*P1.5鍍鋅鍍鋅18.88
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM401907512.5M10*P1.5鍍鋅鍍鋅18.88
5天 [鋼] 合金剛(SCM)合金剛 SCM4019010012.5M10*P1.5鍍鋅鍍鋅18.88
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 30473.278010022M16*P2.0電解震動亮面31.713
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 30473.278015022M16*P2.0電解震動亮面31.713
5天 不鏽鋼304不鏽鋼 30473.290010022M20*P2.5電解震動亮面33.716

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767