MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
調整腳墊・橡膠腳墊
調整腳墊
9131 不鏽鋼標準型水平調整座
篩選條件
清除全部選項
底座寬度 C(mm)
48
65
75
容許荷重(kN)
100
200
300
螺牙長度 B(mm)
40
50
75
100
150
含底座高度 E(mm)
58
68
93
99
107
124
132
174
182
顯示所有選項(9)
螺牙No. M(mm)
8
12
16
類型
9131
CAD
3D
出貨日
全選
6天以内
HANDER WELL(漢徳威)
9131 不鏽鋼標準型水平調整座
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄