(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9070系列 鐵搖擺螺絲
安裝孔尺寸:貫穿圓孔8~18mm
螺牙尺寸:M6~M20mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
9070-M6-50 |
9070-M6-75 |
9070-M8-50 |
9070-M8-75 |
9070-M10-50 |
9070-M10-75 |
9070-M10-100 |
9070-M12-75 |
9070-M12-100 |
9070-M12-130 |
9070-M16-75 |
9070-M16-100 |
9070-M16-130 |
9070-M20-100 |
9070-M20-130 |
9070-M20-160 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度 | 內徑 (mm) | 螺牙長度 (mm) | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 6 | 50 | B6 | 32 | 7 | 14 | ||
4天 | 6 | 75 | B6 | 32 | 7 | 14 | ||
4天 | 8 | 50 | B8 | 32 | 9 | 18 | ||
4天 | 8 | 75 | B8 | 32 | 9 | 18 | ||
4天 | 10 | 55 | B10 | 40 | 12 | 20 | ||
4天 | 10 | 75 | B10 | 40 | 12 | 20 | ||
4天 | 10 | 100 | B10 | 40 | 12 | 20 | ||
4天 | 12 | 75 | B12 | 40 | 14 | 25 | ||
4天 | 12 | 100 | B12 | 40 | 14 | 25 | ||
4天 | 12 | 130 | B12 | 40 | 14 | 25 | ||
31天 | 16 | 32 | B16 | 50 | 17 | 32 | ||
4天 | 16 | 100 | B16 | 50 | 17 | 32 | ||
31天 | 16 | 130 | B16 | 50 | 17 | 32 | ||
31天 | 20 | 100 | B18 | 63 | 22 | 40 | ||
31天 | 20 | 130 | B18 | 63 | 22 | 40 | ||
31天 | 20 | 160 | B18 | 63 | 22 | 40 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 ST |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策