(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

9111 不鏽鋼吊帽

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
9111-M6
9111-M8
9111-M10
9111-M12
9111-M16
9111-M20
9111-M22
9111-M24
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 內徑
(mm)
外徑
(mm)
荷重
(kg)
31天 6203380
31天 8203380
31天 102541150
31天 123050220
31天 163560450
31天 204072630
31天 225090950
31天 245090950

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 SST

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767